Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Traitement de surface | Longueur H (mm) | Largeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 30 | 25 | ||
1.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 40 | 25 | |
1.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 50 | 25 | |
1.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 60 | 25 | |
1.46 € | 1 | 13 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 70 | 25 | ||
1.71 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 100 | 25 | ||
1.93 € | 1 | 12 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 120 | 25 | ||
2.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 150 | 25 | |
2.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 200 | 25 | |
2.15 € | 1 | Disponible | 13 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 60 | 32 | |
2.43 € | 1 | 13 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 80 | 32 | ||
2.71 € | 1 | Disponible | 13 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 100 | 32 | |
3.24 € | 1 | 13 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 120 | 32 | ||
3.78 € | 1 | Disponible | 13 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 150 | 32 | |
4.70 € | 1 | 13 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 200 | 32 | ||
5.29 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 30 | 25 | ||
6.17 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 40 | 25 | ||
4.79 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 50 | 25 | ||
6.02 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 80 | 25 | ||
6.74 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 100 | 25 | ||
7.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 120 | 25 | |
10.35 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 150 | 25 | ||
14.49 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 200 | 25 | ||
10.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 60 | 32 | |
10.75 € | 1 | 13 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 80 | 32 | ||
12.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 100 | 32 | |
12.14 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 120 | 32 | ||
15.98 € | 1 | 13 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 150 | 32 | ||
16.99 € | 1 | 13 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 200 | 32 | ||
3.66 € | 1 | 16 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 30 | 25 |
Loading...
Type | Composants associés | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Longueur H(mm)
Largeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles