Bouchons micro super mini CA00, modèle HP pour l'industrie générale

Bouchons micro super mini CA00, modèle HP pour l'industrie générale
  • En promotion
  • Remise sur volume
Just insert the plug into the socket to connect. Made from brass and chrome plated for superior corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CA-00-HP-5X3
CA-00-HP-6X4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de tuyau de connexion
(mm)
D.E. de tuyau de connexion
(mm)
Zone en coupe transversale minimum
(mm2)

2.26 €

1 5 jours 10352

4.22 €

1.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10464.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Pour connexion de flexible Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Laiton (BSBM) Matériau d'étanchéité NA Fluides applicables Air
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement médical Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::180
Plage de pression de service(MPa) 0::0.98

Assistance technique