Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CE-00-HLS-6X4 |
CE-00-HLS-6X4-VT-20 |
CE-00-HNS-6X4 |
CE-00-HNS-6X4-VT-20 |
CE-00-HS-4X2.5 |
CE-00-HS-4X2.5-VT-20 |
CE-00-HS-6X4 |
CE-00-HS-6X4-VT-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Types de pièces de connexion | Matériau du corps principal | Matériau d'étanchéité | Plage de températures de fonctionnement (°C) | D.I. de tuyau de connexion (mm) | D.E. de tuyau de connexion (mm) | Zone en coupe transversale minimum (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 € | 1 | 5 jours | [Pour montage sur flexible] Embout de flexible, type L | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 4 | 6 | 2.2 | ||
26.38 € | 1 | 5 jours | [Pour montage sur flexible] Embout de flexible, type L | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 4 | 6 | 2.2 | ||
8.71 € | 1 | 5 jours | [Pour montage sur flexible] Pour montage sur panneau | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 4 | 6 | 4.5 | ||
25.46 € | 1 | 5 jours | [Pour montage sur flexible] Pour montage sur panneau | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 4 | 6 | 4.5 | ||
6.97 € | 1 | 5 jours | [Pour montage sur flexible] Embout de flexible | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 2.5 | 4 | 2 | ||
24.42 € | 1 | 5 jours | [Pour montage sur flexible] Embout de flexible | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 2.5 | 4 | 2 | ||
7.00 € | 1 | 5 jours | [Pour montage sur flexible] Embout de flexible | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | 4 | 6 | 4.5 | ||
20.03 € | 1 | 5 jours | [Pour montage sur flexible] Embout de flexible | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | 4 | 6 | 4.5 |
Loading...
Type | Standard | Bouchon (mâle) / douille (femelle) | Douille (femelle) | Fluides applicables | Air |
---|---|---|---|---|---|
Structure de vanne | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement / applications de fonctionnement | Standard / Machines industrielles / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement médical | Plage de pression de service(MPa) | 0::0.98 |
Configurer
Propriétés de base
Types de pièces de connexion
Matériau du corps principal
Matériau d'étanchéité
D.I. de tuyau de connexion(mm)
D.E. de tuyau de connexion(mm)
Zone en coupe transversale minimum(mm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles