Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2FAS-6.5H-CHS |
3FAS-8H-CHS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur du corps principal A (mm) | Zone de connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.29 € | 1 | 5 jours | 91.2 | 6.5×10 | ||
44.40 € | 10 | 9 jours | 95.8 | 8×12 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Avec accouplements à simple pression | Mâle/femelle | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier nickelé | Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Fluide applicable | Air comprimé |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.5 | Spécifications | Douille à angle libre | Joint torique | Disponible |
Régulation du débit | NA |
Configurer
Propriétés de base
Longueur du corps principal A(mm)
Zone de connexion
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles