Modèle M à embout de couplage CHS

Modèle M à embout de couplage CHS
  • Remise sur volume
As a one touch type, the nipple M type can be inserted/removed.

[Features]
· The one-touch design allows easy plugging and unplugging.
· Wide lineup including a nut type for hose and male/female screw type to a free-angle type.
· Reduced air leak caused by plug scratches, packing hardening, etc.
· Screw part sealing (R screw): Can be used for piping as is because of the screw part has been sealed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C4P-01M
C4P-02M
C4P-03M
C4P-04M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis Longueur du corps principal A
(mm)
Zone de connexion

2.79 €

1 Disponible 10 jours R1/837.0R1/8

2.61 €

1 Disponible 5 jours R1/441.0R1/4

2.66 €

1 Disponible 6 jours R3/842.0R3/8

4.53 €

1 10 jours R1/248.0R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier nickelé Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5 Spécifications Embout Joint torique NA
Régulation du débit NA Avec filetage d'étanchéité Disponible

Assistance technique