• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Loquet rapide acier inoxydable (large)

Loquet rapide acier inoxydable (large)

The door can be opened and closed by turning the nut. Connection operation is easy as the mouth opening is wider than a speed catch.

(i)Remarque

  • This product can be purchased in single unit increments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MMSCW030
MMSCW040
MMSCW050
MMSCW060
MMSCW080
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de crochet D
(mm)
Longueur L
(mm)
Charge utile
(kg)

6.40 €

6 jours 34230

7.14 €

6 jours 45250

7.89 €

6 jours 56580

9.36 €

6 jours 679150

13.68 €

6 jours 8101350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet de bague

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique