Poignée creusée en acier inoxydable

Poignée creusée en acier inoxydable
  • Remise sur volume
Recessed type handle.

(i)Remarque

  • Ce produit peut être acheté par incréments d'unité unique.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S-460110

Référence pièce
S-460110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.95 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type encastré Matériau du corps principal Acier inoxydable Fonction supplémentaire NA
Traitement de surface du corps principal HL Méthode de montage Trou rond Longueur(mm) 107
Largeur(mm) 65 Profondeur de la section de montage(mm) 17

Vous vous trouvez sur la page de Poignée creusée en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: S-460110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-460110.

Assistance technique