Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22114-25-[1-50/1] |
22114-32-[1-50/1] |
22114-38-[1-50/1] |
22114-38-NLA[1-50/1] |
22114-50-[1-50/1] |
22114-65-[1-50/1] |
22114-65-NLA1 |
22114-75-[1-50/1] |
22114-100-[1-20/1] |
22114-125-[1-20/1] |
22114-150-[1-20/1] |
22114-200-[1-10/1] |
22114-250-[1-5/1] |
22114-300-[1-5/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre nominal (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau de flexible | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Pression admissible (température normale) (MPa) | Plage de températures de service, aspiration (°C) | Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation (°C) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 34.9 | [Autres] PVC souple·dur | 105 | 1 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 32 | 42.5 | [Autres] PVC souple·dur | 120 | 1 1/4 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 38 | 48.8 | [Autres] PVC souple·dur | 150 | 1 1/2 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 38 | 48.8 | [Autres] PVC souple·dur | 150 | 1 1/2 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 50 | 63.4 | [Autres] PVC souple·dur | 225 | 2 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 65 | 78.5 | [Autres] PVC souple·dur | 270 | 2 1/2 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 65 | 78.5 | [Autres] PVC souple·dur | 270 | 2 1/2 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 75 | 92 | [Autres] PVC souple·dur | 375 | 3 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 100 | 120 | - | 540 | 4 | 0.5 | -10~50 | -10~50 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 125 | 152.5 | [Autres] PVC souple·dur | 630 | 5 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 150 | 180 | [Autres] PVC souple·dur | 780 | 6 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 200 | 237 | [Autres] PVC souple·dur | 1200 | 8 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 250 | 295.0 | [Autres] PVC souple·dur | 1890 | 10 | 0.25 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 300 | 347.0 | [Autres] PVC souple·dur | 2190 | 12 | 0.25 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 5 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance à la pression / Vide |
---|---|---|---|---|---|
Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Orange |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal (mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Matériau de flexible
Rayon de pliure admissible(mm)
Diamètre nominal (pouces)
Pression admissible (température normale)(MPa)
Plage de températures de service, aspiration(°C)
Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles