TAC SD-C

TAC SD-C
[Features]
· Inner and outer surfaces are smooth.
· Has better pressure resistance than the TAC SD-A.
· Because the soft portion is transparent, it is possible to check the contents that are being transported.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22105-19-[1-50/1]
22105-25-[1-50/1]
22105-32-[1-50/1]
22105-38-[1-50/1]
22105-50-[1-50/1]
22105-65-[1-50/1]
22105-75-[1-50/1]
22105-90-[1-50/1]
22105-100-[1-50/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre nominal (mm) Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau de flexible Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal (pouces) Pression admissible (température normale)
(MPa)
Plage de températures de service, aspiration
(°C)
Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation
(°C)
Length
(m)
1 12 jours 101924.2-1153/40.60-10~50-10~501 ~ 50
1 12 jours 102531.2[Autres] PVC souple·dur24010.5-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 jours 103239.2[Autres] PVC souple·dur3401 1/40.45-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 jours 103846[Autres] PVC souple·dur3501 1/20.4-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 jours 105061[Autres] PVC souple·dur50020.4-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 jours 106574.8[Autres] PVC souple·dur6002 1/20.4-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 jours 107588.0[Autres] PVC souple·dur77530.4-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 jours 1090100.5[Autres] PVC souple·dur10653 1/20.30-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 jours 10100115.8[Autres] PVC souple·dur115040.30-10 – 50-10 – 501 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance à la pression / Transparence / Vide
Raccords métalliques de montage NA Couleur Gris

Assistance technique