TAC SD-AS

TAC SD-AS
[Features]
· Sustained anti-static effect due to the use of special blended soft resin.
· Transparency (clear green color) makes it easy to observe what is passing through the tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22137-25-[1-50/1]
22137-32-[1-50/1]
22137-38-[11-50/1]
22137-50-[1-50/1]
22137-65-[1-50/1]
22137-75-[1-50/1]
22137-100-[1-50/1]
22137-125-[1-20/1]
22137-150-[1-20/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre nominal (mm) Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau de flexible Couleur Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal (pouces) Pression admissible (température normale)
(MPa)
Plage de températures de service, aspiration
(°C)
Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation
(°C)
Length
(m)
1 12 jours 102530.8[Autres] PVC souple·dur[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (vert clair)7010.20-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 12 jours 103238.2[Autres] PVC souple·dur[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (vert clair)801 1/40.15-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 jours 103844.6[Autres] PVC souple·dur[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (vert clair)901 1/20.15-10 – 50-10 – 5011 ~ 50
1 11 jours 105058[Autres] PVC souple·dur[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (vert clair)15020.10-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 jours 106573[Autres] PVC souple·dur[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (vert clair)1802 1/20.10-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 jours 107587.5--21030.10-10~50-10~501 ~ 50
1 11 jours 10100115[Autres] PVC souple·dur[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (vert clair)30040.10-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 jours 10125141.6[Autres] PVC souple·dur[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (vert clair)35050.10-10 – 50-10 – 501 ~ 20
1 11 jours 10150172.0[Autres] PVC souple·dur[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent (vert clair)67560.15-10 – 50-10 – 501 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Poudre Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Performance antistatique / Transparence
Raccords métalliques de montage NA

Assistance technique