Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25105-38-[1-50/1] |
25105-65-[1-50/1] |
25105-75-[1-50/1] |
25105-90-[1-50/1] |
25105-100-[1-50/1] |
25105-125-[1-20/1] |
25105-150-[1-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre nominal (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | 38 | 47.8 | 135 | 1 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 65 | 77 | 225 | 2 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 75 | 92 | 300 | 3 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 90 | 104.5 | 390 | 3 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 100 | 120 | 570 | 4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 125 | 146.8 | 630 | 5 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 150 | 173 | 900 | 6 | 1 ~ 20 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Poudre / Agroalimentaire / Ciment / Graines | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance à l'abrasion / Résistance aux intempéries / Résistance à la chaleur / Vide |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | EPDM + Acier dur + Polypropylène | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Noir |
Pression admissible (température normale)(MPa) | 0.10 | Plage de températures de service, aspiration(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) | -20 – 50 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal (mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Diamètre nominal (pouces)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles