• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Flexible en spirale résistant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS804-50
SS806-50
SS808-50
WS804
WS804GR
WS804Y
WS806
WS806GR
WS806Y
WS808
WS808GR
WS808Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)
(°C)
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)
(MPa)
Plage de fonctionnement
(mm)
Placage du raccord Pistolet de pulvérisation

58.90 €

3 jours Gris-5~60-0.1~0.82450Avec raccord plaquéDisponible

64.64 €

3 jours Gris-5~60-0.1~0.83650Avec raccord plaquéDisponible

70.38 €

3 jours Gris-5~60-0.1~0.84750Avec raccord plaquéDisponible

36.51 €

6 jours Gris-5~60-0.1~0.82450Avec raccord plaquéNA

37.61 €

3 jours Gris-5~60-0.1~0.82450NANA

37.61 €

3 jours Jaune-5~60-0.1~0.82450NANA

41.26 €

6 jours Gris-5~60-0.1~0.83650Avec raccord plaquéNA

41.26 €

8 jours Gris-5~60-0.1~0.83650NANA

42.35 €

3 jours Jaune-5~60-0.1~0.83650NANA

46.01 €

6 jours Gris-5~60-0.1~0.84750Avec raccord plaquéNA

46.01 €

5 jours Gris-5~60-0.1~0.84750NANA

47.10 €

3 jours Jaune-5~60-0.1~0.84750NANA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe NA Diamètre extérieur(Ø) 8
D.E. [Distinction] ~8 Diamètre intérieur(Ø) 5 Matériau Uréthane
D.I. [Distinction] Jusqu'à 5 Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'eau / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane Compatible avec le vide Applicable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique