Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6-01M-H |
6-02M-H |
6-03M-H |
6-M5M-H |
8-01M-H |
8-02M-H |
8-03M-H |
10-01M-H |
10-02M-H |
10-03M-H |
10-04M-H |
12-02M-H |
12-03M-H |
12-04M-H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de filetage T | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € | 1 | 5 jours | 6 | R1/8 | ||
3.10 € | 1 | 5 jours | 6 | R1/4 | ||
4.58 € | 1 | 10 jours | 6 | R3/8 | ||
3.55 € | 1 | 10 jours | 6 | M5X0.8 | ||
3.44 € | 1 | 10 jours | 8 | R1/8 | ||
3.56 € | 1 | 10 jours | 8 | R1/4 | ||
4.34 € | 1 | 10 jours | 8 | R3/8 | ||
5.00 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/8 | ||
4.48 € | 1 | 5 jours | 10 | R1/4 | ||
4.54 € | 1 | 10 jours | 10 | R3/8 | ||
5.15 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/2 | ||
5.32 € | 1 | 10 jours | 12 | R1/4 | ||
5.34 € | 1 | 10 jours | 12 | R3/8 | ||
5.91 € | 1 | 10 jours | 12 | R1/2 |
Loading...
Type | Connecteurs à pression | Type à raccord | Montage vissé | Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Standard / mini / Résistance aux projections | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton) |
Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Raccord à montage vissé | Connecteurs mâles | Température de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de filetage T
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles