Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8-01MLB-H |
8-03MLB-H |
10-01MLB-H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de filetage T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 € | 1 | 10 jours | 10 | 8 | R1/8 | ||
8.62 € | 1 | 10 jours | 10 | 8 | R3/8 | ||
9.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 | R1/8 |
Loading...
Type | Connecteurs à pression | Type à raccord | Montage vissé | Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Alliage de zinc | Application | Standard / mini / Résistance aux projections | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton) |
Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Raccord à montage vissé | Coude | Coudes | Meiruerubo forgé |
Température de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de filetage T
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles