• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur à pression FUJI, raccord en Y modèle H

Connecteur à pression FUJI, raccord en Y modèle H
A union Y fitting with a sturdy metal exterior.

(i)Remarque

  • La quantité minimum de commande de certains produits sera modifiée à compter du mois d‘avril 2021.Veuillez vérifier les détails dans le masque de demande/commande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6-00UY-H
8-00UY-H
10-00UY-H
12-00UY-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

17.37 €

10 10 jours 106

18.10 €

10 10 jours 108

22.49 €

10 10 jours 1010

25.51 €

10 10 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal Laiton Application Standard / mini / Résistance aux projections Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord union, diam. identique Raccord-union en Y Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique