Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CKL-6-01H |
CKL-6-02H |
CKL-6-03H |
CKL-8-01H |
CKL-10-01H |
CKL-10-02H |
CKL-10-03H |
CKL-10-04H |
CKL-12-02H |
CKL-12-03H |
CKL-12-04H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de filetage T | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.06 € | 10 | 10 jours | 6 | R1/8 | ||
8.06 € | 1 | 5 jours | 6 | R1/4 | ||
9.06 € | 10 | 10 jours | 6 | R3/8 | ||
11.77 € 4.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | R1/8 | |
11.05 € 5.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | R1/8 | |
10.60 € | 1 | 5 jours | 10 | R1/4 | ||
10.63 € | 10 | 19 jours | 10 | R3/8 | ||
11.64 € | 1 | 5 jours | 10 | R1/2 | ||
13.31 € | 1 | 10 jours | 12 | R1/4 | ||
13.35 € | 1 | 5 jours | 12 | R3/8 | ||
13.59 € | 1 | 10 jours | 12 | R1/2 |
Loading...
Type | Connecteurs à pression | Type à raccord | Montage vissé | Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Standard / mini | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton) |
Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Raccord à montage vissé | Coude | Coudes | Connecteur coudé, type H |
Température de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de filetage T
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles