Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CKN-6-01H |
CKN-6-02H |
CKN-6-03H |
CKN-8-01H |
CKN-8-02H |
CKN-8-03H |
CKN-10-01H |
CKN-10-02H |
CKN-10-03H |
CKN-10-04H |
CKN-12-02H |
CKN-12-03H |
CKN-12-04H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de filetage T | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.48 € | 1 | 5 jours | 6 | R1/8 | ||
4.50 € | 10 | 19 jours | 6 | R1/4 | ||
5.37 € | 1 | 5 jours | 6 | R3/8 | ||
5.32 € | 1 | 5 jours | 8 | R1/8 | ||
5.31 € | 1 | 10 jours | 8 | R1/4 | ||
5.32 € | 1 | 5 jours | 8 | R3/8 | ||
6.27 € | 1 | 5 jours | 10 | R1/8 | ||
6.24 € | 1 | 5 jours | 10 | R1/4 | ||
6.27 € | 1 | 5 jours | 10 | R3/8 | ||
6.72 € | 10 | 19 jours | 10 | R1/2 | ||
7.22 € | 1 | 5 jours | 12 | R1/4 | ||
7.24 € | 1 | 5 jours | 12 | R3/8 | ||
7.81 € | 1 | 5 jours | 12 | R1/2 |
Loading...
Type | Connecteurs à pression | Type à raccord | Montage vissé | Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Standard / mini | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton) |
Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Raccord à montage vissé | Droit | Autres formes | Connecteur à raccord fileté, type H |
Température de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de filetage T
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles