Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HB-6-01ML |
HB-6-02ML |
HB-6-03ML |
HB-6-M5ML |
HB-8-01ML |
HB-8-02ML |
HB-8-03ML |
HB-10-01ML |
HB-10-02ML |
HB-10-03ML |
HB-10-04ML |
HB-12-02ML |
HB-12-03ML |
HB-12-04ML |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de filetage T | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.66 € | 1 | 5 jours | 6 | R1/8 | ||
7.02 € | 1 | 10 jours | 6 | R1/4 | ||
7.39 € | 1 | 10 jours | 6 | R3/8 | ||
9.73 € | 1 | 5 jours | 6 | M5X0.8 | ||
7.49 € | 1 | 10 jours | 8 | R1/8 | ||
7.70 € | 1 | 5 jours | 8 | R1/4 | ||
8.20 € | 1 | 10 jours | 8 | R3/8 | ||
9.46 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/8 | ||
9.66 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/4 | ||
9.82 € | 1 | 10 jours | 10 | R3/8 | ||
10.77 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/2 | ||
9.99 € | 1 | 10 jours | 12 | R1/4 | ||
11.11 € | 1 | 10 jours | 12 | R3/8 | ||
11.83 € | 1 | 10 jours | 12 | R1/2 |
Loading...
Type | Connecteurs à pression | Type à raccord | Montage vissé | Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Standard / mini / Résistance aux projections | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton) |
Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Raccord à montage vissé | Coude | Coudes | Coudes mâles |
Température de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de filetage T
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles