Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
HB-6-01M2L |
HB-6-02M2L |
HB-8-01M2L |
HB-8-02M2L |
HB-8-03M2L |
HB-10-02M2L |
HB-10-03M2L |
HB-10-04M2L |
HB-12-02M2L |
HB-12-03M2L |
HB-12-04M2L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de filetage T |
---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 1 | 10 jours | 6 | R1/8 | ||
8.92 € | 1 | 10 jours | 6 | R1/4 | ||
10.61 € | 1 | 10 jours | 8 | R1/8 | ||
10.94 € | 1 | 10 jours | 8 | R1/4 | ||
11.47 € | 1 | 10 jours | 8 | R3/8 | ||
13.66 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/4 | ||
13.77 € | 1 | 10 jours | 10 | R3/8 | ||
15.58 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/2 | ||
15.73 € | 1 | 10 jours | 12 | R1/4 | ||
15.81 € | 1 | 10 jours | 12 | R3/8 | ||
15.37 € | 1 | 10 jours | 12 | R1/2 |
Loading...
Type | Connecteurs à pression | Type à raccord | Montage vissé | Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Standard / mini / Résistance aux projections | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton) |
Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Raccord à montage vissé | Coude | Coudes | Coude mâle long |
Température de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de filetage T
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles