Raccord de flexible, douille à joint à simple pression, robinet HP

Raccord de flexible, douille à joint à simple pression, robinet HP
  • Remise sur volume
Lightweight and ultra-small one-touch joint. Hose fitting type.

[Features]
· Lightweight, ultra-small and easy-to-use coupling.
· Two types are available: aluminum and brass.
· Structure is resistant to removal due to dragging as the sleeve is pulled to the plug side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-LCT
A-SCT
H-FCT
H-LCT
H-LLCT
H-SCT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Longueur du corps principal A
(mm)
Tuyau applicable (diamètre intérieur)

14.22 €

1 10 jours Aluminium57.5φ6

14.19 €

1 Disponible 5 jours Aluminium55.5φ5

16.28 €

1 10 jours [Laiton] Laiton53.5φ4

15.64 €

1 10 jours [Laiton] Laiton57.5φ6

17.51 €

1 10 jours [Laiton] Laiton63.0φ8

15.66 €

1 Disponible 5 jours [Laiton] Laiton55.5φ5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type de raccord de flexible Fluide applicable Air comprimé
Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1
Spécifications Douille

Assistance technique