Référence fabricant: FA2L-3M-P
Marque: CHIYODA TSUSHO
Prix: 12.54 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA2L-3M-P
Type | Torsion | Type de raccord | Type fileté | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier nickelé | Matériau du joint | Sans matériau d'étanchéité | Fluide applicable | Air comprimé |
Structure de la valve | Type à ouverture à passages doubles | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::0.8 | Taille de vis | R3/8 | Longueur du corps principal A(mm) | 88.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle de connecteur d'attache à angle libre II, le numéro d'article est le suivant: FA2L-3M-P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA2L-3M-P.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles