• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Modèle de dispositif rotatif à angle libre II

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA2L-2M-6.5HU
FA2L-2M-8HU
FA2L-2M-G2FU
FA2L-3M-3FU
FA2L-3M-8HU
FA2S-2M-5HU
FA2S-2M-6.5HU
FA2S-2M-G2FU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Forme de connexion filetage <=> filetage Type de connexion filetage à tube Filetage nominal Type à vis pour la section de plus petit diam. Vis nominale à la section de plus petit diam. D.E. de tuyau applicable
(Ø)
D.I. du tube applicable
(Ø)
Longueur totale A

15.11 €

6 jours Vis⇔raccord de tube-[Mâle droit] Mâle droit1/4--106.5100.7

15.96 €

6 jours Vis⇔raccord de tube-[Mâle droit] Mâle droit1/4--128103.2

14.20 €

6 jours Vis⇔raccord vissé[Filetages mâles / femelles, droits] Mâle et femelle, droit-1/4G1/4--89.2

15.10 €

6 jours Vis⇔raccord vissé[Filetages mâles / femelles, droits] Mâle et femelle, droit-3/8Rc3/8--93.2

16.00 €

6 jours Vis⇔raccord de tube-[Mâle droit] Mâle droit3/8--128104.2

14.52 €

6 jours Vis⇔raccord de tube-[Mâle droit] Mâle droit1/4--8588.0

14.97 €

6 jours Vis⇔raccord de tube-[Mâle droit] Mâle droit1/4--106.590.5

14.06 €

6 jours Vis⇔raccord vissé[Filetages mâles / femelles, droits] Mâle et femelle, droit-1/4G1/4--79.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Avec placage au nickel Type à vis R

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique