• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour bobine résistante à flexible en spirale de protection contre les projections pour outils pneumatiques

Pour bobine résistante à flexible en spirale de protection contre les projections pour outils pneumatiques
Sputter-preventing spiral tube with excellent flame retardant properties and oil resistance.

[Features]
· Long-life and durable against sparks, chipping, etc. as compared to spirals used in TPS, etc.
· Suitable for air piping inside factories

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC-805
TC-808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de fonctionnement
(mm)

42.39 €

1 13 jours 2500

55.29 €

1 5 jours 3600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe NA Diamètre extérieur(Ø) 8
D.E. [Distinction] Jusqu'à 8 Diamètre intérieur(Ø) 5 Matériau Uréthane
D.I. [Distinction] Jusqu'à 5 Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'eau / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile
Couleur Jaune Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) -0.1::0.8 Compatible avec le vide Applicable
Raccord R1 / 4, G1 / 4

Assistance technique