Connecteur à pression FUJI, raccord coudé mâle modèle H

Connecteur à pression FUJI, raccord coudé mâle modèle H
A male elbow with a sturdy metal exterior ideal for environments where sparks are generated.

[Features]
· All-metal types and resin body types available.
· All-metal types have excellent strength under tough conditions, while the resin body types are lightweight.
· Pipes connected to different machines can be identified easily when display rings (sold separately) are attached.
· Rotation lock ring type, preventing full rotation of tube.
· Screw part sealing (R screw): Can be used for piping as-is because the threaded part has been sealed.
· The body and screw parts of elbows and branch tees can rotate.
· *This is not a rotary type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6-01ML-H
6-02ML-H
6-03ML-H
6-M5ML-H
8-01ML-H
8-02ML-H
8-03ML-H
10-01ML-H
10-02ML-H
10-03ML-H
10-04ML-H
12-02ML-H
12-03ML-H
12-04ML-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T

5.80 €

1 5 jours 6R1/8

5.88 €

1 5 jours 6R1/4

6.77 €

1 10 jours 6R3/8

6.21 €

1 10 jours 6M5X0.8

6.50 €

1 10 jours 8R1/8

6.74 €

1 10 jours 8R1/4

6.88 €

1 10 jours 8R3/8

8.29 €

1 10 jours 10R1/8

8.31 €

1 10 jours 10R1/4

8.34 €

1 10 jours 10R3/8

8.48 €

1 10 jours 10R1/2

9.43 €

1 10 jours 12R1/4

9.46 €

1 10 jours 12R3/8

9.66 €

1 10 jours 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Montage vissé Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal Alliage de zinc Application Standard / mini / Résistance aux projections Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord à montage vissé Coude Coudes Coudes mâles
Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique