• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Flexible spiralé extra léger

Flexible spiralé extra léger

[Features]
· Spiral tube which meets the three key requirements of being extremely thin, light, and soft
· Focused on workability as well as lightness and small size, up to and including the coupling.
· A white main body is used out of consideration of plant aesthetics

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01T-803C
01T-803C-BG
01T-803F
01T-804C
01T-804C-BG
01T-804F
01T-805C
01T-805C-BG
01T-805F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)
(°C)
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)
(MPa)
Longueur totale A
(mm)
Raccord pour flexible H1 Raccord pour flexible H2 Modèle

22.72 €

7 jours -5~60~0.83000CHS-50SN50PN-PLAType d'accouplement

39.20 €

7 jours -5~60~0.83000CHS-50SN50PN-PLAJeu de pistolet de pulvérisation

21.35 €

7 jours -5~60~0.83000H5-G2FU-ANH5-G2F-ANType de raccord pour flexible

25.31 €

7 jours -5~60~0.84000CHS-50SN50PN-PLAType d'accouplement

41.79 €

7 jours -5~60~0.84000CHS-50SN50PN-PLAJeu de pistolet de pulvérisation

23.94 €

7 jours -5~60~0.84000H5-G2FU-ANH5-G2F-ANType de raccord pour flexible

27.89 €

7 jours -5~60~0.85000CHS-50SN50PN-PLAType d'accouplement

44.37 €

7 jours -5~60~0.85000CHS-50SN50PN-PLAJeu de pistolet de pulvérisation

26.53 €

7 jours -5~60~0.85000H5-G2FU-ANH5-G2F-ANType de raccord pour flexible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Diamètre extérieur(Ø) 8
D.E. [Distinction] ~8 Matériau Uréthane Fluide applicable Air comprimé
Environnement de fonctionnement Standard Matériau, uréthane Polyuréthane Compatible avec le vide Non applicable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique