Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 20 | 20 | |
120.20 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 20 | 50 | ||
167.95 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 20 | 100 | ||
84.75 € | 1 | 11 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 30 | 20 | ||
148.00 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 30 | 50 | ||
296.01 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 30 | 100 | ||
123.14 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 40 | 20 | ||
307.86 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 40 | 50 | ||
615.72 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 40 | 100 | ||
210.76 € | 1 | 5 jours | 16 | Jusqu'à 20 | 11 | Jusqu'à 15 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 55 | 20 | ||
526.91 € | 1 | 10 jours | 16 | Jusqu'à 20 | 11 | Jusqu'à 15 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 55 | 50 | ||
1,053.83 € | 1 | 10 jours | 16 | Jusqu'à 20 | 11 | Jusqu'à 15 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 55 | 100 | ||
48.07 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Blanc | 20 | 20 | ||
120.20 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Blanc | 20 | 50 | ||
167.95 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Blanc | 20 | 100 | ||
84.75 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Blanc | 30 | 20 | ||
148.00 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Blanc | 30 | 50 | ||
296.01 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Blanc | 30 | 100 | ||
123.14 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Blanc | 40 | 20 | ||
307.86 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Blanc | 40 | 50 | ||
615.72 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Blanc | 40 | 100 | ||
210.76 € | 1 | 10 jours | 16 | Jusqu'à 20 | 11 | Jusqu'à 15 | Blanc | 55 | 20 | ||
526.91 € | 1 | 10 jours | 16 | Jusqu'à 20 | 11 | Jusqu'à 15 | Blanc | 55 | 50 | ||
1,053.83 € | 1 | 10 jours | 16 | Jusqu'à 20 | 11 | Jusqu'à 15 | Blanc | 55 | 100 | ||
120.20 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Blanc | 35 | 20 | ||
209.95 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Blanc | 35 | 50 | ||
419.90 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Blanc | 35 | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Vide / Résistance à l'huile | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | -0.1::0.6 | Compatible avec le vide | Applicable |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle)(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles