Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TPS-705-0103LG |
TPS-705-0103LG-BG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pour flexible H1 | Pistolet de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.17 € 23.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | H5-G2F-S-Ni, N-2M-2M-Ni | NA | |
59.88 € | 1 | 5 jours | H5-2M-S-Ni | Disponible |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | Diamètre extérieur(Ø) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinction] | Jusqu'à 7 | Diamètre intérieur(Ø) | 5 | Matériau | Uréthane |
D.I. [Distinction] | Jusqu'à 5 | Fluide applicable | Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à la corrosion |
Couleur | Vert | Nombre d'alésages(âme) | 1 | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | ::0.8 | Compatible avec le vide | Non applicable |
Raccord pour flexible H2 | C4P-5H-S |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Raccord pour flexible H1
Pistolet de pulvérisation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles