• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord X haut débit, aluminium, modèle système de purge pour flexible en uréthane

Raccord X haut débit, aluminium, modèle système de purge pour flexible en uréthane

Pressure loss and air leakage countermeasures can be simultaneously performed. Made of aluminum for purge type urethane hose.

[Features]
· Full flow design: Maximize the performance of air tools and machines (can prevent pressure loss, flow rate loss, and air leak at the same time).
· The one-touch connection type and purge type design prevent hose whipping and recoil during tool removal, thanks to secondary (hose, tool, etc.) residual pressure removal function.
· Safety locking mechanism: The lever opens only if the plug is inserted.
· Plug cannot be disconnected until air is blocked with the lever.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFXP-6.5H
MFXP-8H
MFXP-8MH
MFXP-10MH
MFXP-11H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur du corps principal A
(mm)
Tuyau applicable (diamètre intérieur)

25.17 €

3 jours -5~60~1.577.0φ6.5

25.20 €

3 jours -5~60~1.579.5φ8

26.85 €

6 jours -5~60~1.577.0Dédié MH-8

26.86 €

6 jours -5~60~1.577.0Dédié MH-10

26.35 €

3 jours -5~60~1.588.5φ11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de joint Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps Aluminium Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Spécifications Type de purge

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique