• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord X haut débit, aluminium, modèle système de purge, modèle à filetage mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFXP-02M
MFXP-03M
MFXP-04M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Taille de vis Longueur du corps principal A
(mm)

23.15 €

3 jours -5~60~1.5R1/470.5

23.17 €

3 jours -5~60~1.5R3/871.5

23.27 €

3 jours -5~60~1.5R1/275.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de joint Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps Aluminium Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Spécifications Type de purge

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique