Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GH-6.5X10-10 |
GH-6.5X10-20 |
GH-6.5X10-30 |
GH-6.5X10-50 |
GH-6.5X10-100 |
GH-8X12-10 |
GH-8X12-20 |
GH-8X12-30 |
GH-8X12-50 |
GH-8X12-100 |
GH-11X16-10 |
GH-11X16-20 |
GH-11X16-30 |
GH-11X16-50 |
GH-11X16-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.99 € | 1 | 10 jours | 6.5 | 10 | 60 | 10 | ||
81.98 € | 1 | 10 jours | 6.5 | 10 | 60 | 20 | ||
122.97 € | 1 | 10 jours | 6.5 | 10 | 60 | 30 | ||
148.60 € | 1 | 10 jours | 6.5 | 10 | 60 | 50 | ||
360.60 € | 1 | 10 jours | 6.5 | 10 | 60 | 100 | ||
56.84 € | 1 | 10 jours | 8 | 12 | 70 | 10 | ||
113.68 € | 1 | 10 jours | 8 | 12 | 70 | 20 | ||
123.64 € | 1 | 10 jours | 8 | 12 | 70 | 30 | ||
206.06 € | 1 | 10 jours | 8 | 12 | 70 | 50 | ||
502.55 € | 1 | 10 jours | 8 | 12 | 70 | 100 | ||
109.01 € | 1 | 10 jours | 11 | 16 | 100 | 10 | ||
158.06 € | 1 | 10 jours | 11 | 16 | 100 | 20 | ||
237.09 € | 1 | 10 jours | 11 | 16 | 100 | 30 | ||
395.16 € | 1 | 10 jours | 11 | 16 | 100 | 50 | ||
790.31 € | 1 | 10 jours | 11 | 16 | 100 | 100 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Air comprimé | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Standard / Ignifuge |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Polyuréthane | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Vert |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.5 | Compatible avec le vide | Non-applicable |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles