• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rack / boîtier rack pour logistique (séparation intérieure)

Rack / boîtier rack pour logistique (séparation intérieure)
  • Remise sur volume

Note: The CAD data for this series is being revised. The data will be available as soon as modifications are completed.

[Features]
· A grooved print circuit board storage unit featuring an integrated rack and plastic container for transport.
· An adjustable cassette-insertion system eliminates annoying width adjustments.
· Guide plates and containers are made of conductive plastic for light weight and excellent durability.
· Can be stacked up for convenience and space saving.
· Use the dedicated locking lid (sold separately) with the container type to keep the inside airtight, helping prevent dust, etc. during transport.
· Widths can be adjusted at a 4 mm pitch, and the grooves are 5 mm deep, letting you store most kinds of circuit boards.
· The N type features long (155 mm) grooves for improved storability

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RT-27-C
RT-36-C
RT-36N-C
RT-54-C
RT-54N-C
RT-55-C
RT-55N-C
RT-60-C
RT-60N-C
RT-64-C
RT-64N-C
RT-75-C
RT-75N-C
RT-76S-C
RT-76SN-C
RT-EA36-C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de rainures Largeur de rainure
(mm)
Rack applicable

52.06 €

Disponible 11 jours 10502.5RT-27

52.06 €

Disponible 11 jours 10502.5RT-36

52.06 €

Disponible 11 jours 10503RT-36N

52.06 €

Disponible 11 jours 10502.5RT-54

52.06 €

Disponible 11 jours 10503RT-54N

54.79 €

Disponible 11 jours 10572.5RT-55

54.79 €

Disponible 11 jours 10573RT-55N

54.79 €

Disponible 11 jours 10572.5RT-60

54.79 €

Disponible 11 jours 10573RT-60N

52.06 €

Disponible 11 jours 10502.5RT-64

52.06 €

Disponible 11 jours 10503RT-64N

54.79 €

Disponible 11 jours 10572.5RT-75

54.79 €

Disponible 11 jours 10573RT-75N

52.06 €

Disponible 11 jours 10492.5RT-76S

52.06 €

Disponible 11 jours 10493RT-76SN

52.06 €

Disponible 11 jours 10462.5RT-EA36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas de rainure(mm) 10 Profondeur de rainure(mm) 5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique