Rack EL en forme de L sur table

Rack EL en forme de L sur table
  • Remise sur volume
Note: The CAD data for this series is being revised. The data will be available as soon as modifications are completed.

[Features]
· The EL rack is a basic L-type circuit board holder suited for relatively large boards.
· Shallow (3 mm) grooves ensure board components won't butt against the rack, even if there is little empty space on the edges.
· Sturdy construction supports loads up to 30 kg.
· Uses conductive PP materials for superior chemical resistance.
· Surface resistance maintained at 104 to 108Ω/□.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EL3710

Référence pièce
EL3710
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

52.63 €

1 Disponible 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rainures 25 Pas de rainure(mm) 16 Largeur de rainure(mm) 3
Profondeur de rainure(mm) 8 Dimensions extérieures (façade)(mm) 406 Dimensions extérieures (profondeur)(mm) 302
Dimensions extérieures (hauteur du dos)(mm) 91

Assistance technique