Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SGL-10065 |
SGL-10065M |
SGL-20100 |
SGL-20100M |
SGL-30200 |
SGL-30200M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Température de résistance à la chaleur | Dimensions extérieures (profondeur) (mm) | Dimensions extérieures (hauteur du dos) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non résistant à la chaleur | 106 | 65 | |
48.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 150°C | 106 | 65 | |
54.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Non résistant à la chaleur | 220 | 98 | |
69.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 150°C | 220 | 98 | |
69.11 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Non résistant à la chaleur | 320 | 166 | |
111.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 150°C | 320 | 166 |
Loading...
Nombre de rainures | 40 | Pas de rainure(mm) | 5 | Largeur de rainure(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur de rainure(mm) | 5 | Dimensions extérieures (façade)(mm) | 230 |
Configurer
Propriétés de base
Température de résistance à la chaleur
Dimensions extérieures (profondeur)(mm)
Dimensions extérieures (hauteur du dos)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles