• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord X haut débit, aluminium, pour flexible en uréthane

Raccord X haut débit, aluminium, pour flexible en uréthane

Pressure loss, air leakage, and countermeasure can be simultaneously performed. For aluminum urethane hose use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFX-6.5H
MFX-8H
MFX-8MH
MFX-10MH
MFX-11H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur du corps principal A
(mm)
Tuyau applicable (diamètre intérieur)

19.83 €

7 jours -5~60~1.577.0φ6.5

19.85 €

7 jours -5~60~1.579.5φ8

21.46 €

7 jours -5~60~1.577.0Dédié MH-8

21.47 €

7 jours -5~60~1.577.0Dédié MH-10

20.91 €

7 jours -5~60~1.588.5φ11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de joint Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps Aluminium Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Spécifications Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique