• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord X haut débit, modèle bloc en laiton

Raccord X haut débit, modèle bloc en laiton

Allows for simultaneous pressure loss, air leakage, and flow rate loss countermeasures. Made of brass. Block type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFX-FJ2
MFX-FJ3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur du corps principal A
(mm)

83.29 €

3 jours -5~60~1.582

113.32 €

3 jours -5~60~1.5120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de joint Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps Laiton Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Spécifications Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique