• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Adaptateur femelle raccord mécanique pour tuyauterie en acier inoxydable

Adaptateur femelle raccord mécanique pour tuyauterie en acier inoxydable

A mechanical tube fitting developed for stainless steel pipes. Highly reliable, it takes advantage of stainless steel's strength and light weight to provide superb corrosion and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZLFS-13X15A
ZLFS-20X15A
ZLFS-20X20A
ZLFS-25X25A
ZLFS-30X25A
ZLFS-30X32A
ZLFS-40X32A
ZLFS-40X40A
ZLFS-50X40A
ZLFS-50X50A
ZLFS-60X50A
ZLFS-60X65A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Filetage nominal Diamètre extérieur nominal du tuyau applicable Plage de températures de service min.
(°C)
Plage de températures de service max.
(°C)

13.48 €

6 jours 15.881/2B (15A)13Su0100

15.75 €

5 jours 22.221/2B (15A)20Su0100

15.75 €

5 jours 22.223/4B (20A)20Su0100

16.66 €

5 jours 28.581B (25A)25Su0100

24.11 €

6 jours 341B (25A)30Su0100

23.92 €

5 jours 341 1/4B (32A)30Su0100

32.87 €

84 jours 42.71 1/4B (32A)40Su0100

29.36 €

6 jours 42.71 1/2B (40A)40Su0100

39.03 €

6 jours 48.61 1/2B (40A)50Su0100

38.74 €

5 jours 48.62B (50A)50Su0100

50.75 €

6 jours 60.52B (50A)60Su0100

50.75 €

6 jours 60.52 1/2B (65A)60Su0100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexions, vis, connexion de tuyau Adaptateur femelle Matériau de tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion Rc Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique