Raccord de tuyau en suspension / corps Aim (placage chrome coloré / inox)

Raccord de tuyau en suspension / corps Aim  (placage chrome coloré / inox)
  • Remise sur volume
[Features]
· Brackets to lower hanging bolts from the shaped steel.
· Fixed type.
· The hanging bolt diameter is only W3/8.
▪ Allowable static load/Pattern 1: 100 kg, Pattern 2: 150 kg, Pattern 3: Not applicable.
· Colored chromate plated finish (Hot dip galvanized finish available on demand).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10257-0012
A10261-0015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Traitement de surface Nom du produit

4.77 €

1 6 jours AcierRevêtement au chrome coloréCorps principal AIM

22.19 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydableN/ACorps principal StainAim

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces associées à la bande de suspension Épaisseur de bride compatible 1~25 Le diamètre du boulon de suspension W3/8
Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique