Raccord de tuyau en suspension / modèle Aim S (placage chrome coloré / inox)

Raccord de tuyau en suspension / modèle Aim S  (placage chrome coloré / inox)
  • Remise sur volume
[Features]
· Bracket used to lower hanging bolts from shaped steel.
· For lightweight items.
· Fixed type.
· Hanging bolt diameter is only 3/8.
· Colored chromate plated finish (Molten zinc plated finish can be provided on demand).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10258-0010
A10262-0012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Traitement de surface Nom du produit

3.12 €

1 Disponible 6 jours AcierRevêtement au chrome coloréAim Type S

17.88 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydableN/AStainAim Type S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces associées à la bande de suspension Épaisseur de bride compatible 1~15 Le diamètre du boulon de suspension W3/8
Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique