Raccord de tuyau en suspension / modèle Aim F (placage chrome coloré / inox)

Raccord de tuyau en suspension / modèle Aim F  (placage chrome coloré / inox)
[Features]
· Brackets to lower hanging bolts from the shaped steel.
▪ Composite grade response type.
· Colored chromate plated finish (Molten zinc plated finish is provided on demand).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10259-0017
A10259-0021
A10263-0010
A10263-0024
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Traitement de surface Le diamètre du boulon de suspension Nom du produit

12.25 €

1 6 jours AcierRevêtement au chrome coloréW3/8Aim F30

12.81 €

1 10 jours AcierRevêtement au chrome coloréW1/2Aim F40

61.19 €

1 10 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydableN/AW3/8Stainless Aim F30

82.14 €

1 10 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydableN/AW1/2Stainless Aim F40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces associées à la bande de suspension Épaisseur de bride compatible 1~25 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique