• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de tuyau en suspension/Raccord en suspension pour plateforme (pour plateforme plate) type I-U (ID, UD)

Raccord de tuyau en suspension/Raccord en suspension pour plateforme (pour plateforme plate) type I-U (ID, UD)
  • Remise sur volume

Integrated structure requires no assembly

[Features]
· Integrated structure does not require assembly.
· Excellent workability due to unique integrated structure.
· Mounting performed by one-touch insertion and screwing in the suspension bolt (W 3/8)).
· Temporary fixing is possible and the mounting position can easily be changed.
· No need for making holes on the deck.
· Construction period can be shortened without working in highly elevated locations.
· Installable at any time regardless of concrete placement.
· For TOHO seat frames and I decks; for Ueki steel pipes and U decks

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A14501-0011

Référence pièce
A14501-0011
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Numéro de pièce (numéro de pièce)

3.39 €

Disponible 7 jours Type I-U

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces associées à la bande de suspension Matériau Acier Traitement de surface NA
Charge statique admissible(kgf) 100 Le diamètre du boulon de suspension W3/8 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau en suspension/Raccord en suspension pour plateforme (pour plateforme plate) type I-U (ID, UD), le numéro d'article est le suivant: A14501-0011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A14501-0011.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique