Raccord de tuyau en suspension / Raccord en suspension pour plateforme (pour structure de plaque synthétique), modèle E-2

Raccord de tuyau en suspension / Raccord en suspension pour plateforme  (pour structure de plaque synthétique), modèle E-2
Attach by placing it in the groove and turning it 90° to the right. There is no need to open holes in the deck. The process has been significantly shortened.

[Features]
· Mounting is done just by one-touch pushing in, and screwing in the suspension bolt (W3/8).
· Fittings spring to accommodate some margins of error at deck sizes.
· Temporary fixing is possible, and the mounting position can easily be changed.
· Can be mounted from beneath without involving work at high places.
・Nippon Steel & Sumikin materials/ Super E-deck, i-Tech/S-deck 50-75

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A15358-0018

Référence pièce
A15358-0018
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.07 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces associées à la bande de suspension Matériau Acier Traitement de surface N/A
Charge statique admissible(kgf) 100 Le diamètre du boulon de suspension W3/8 Plateforme compatible Compatible avec plateformes Super, E et S
Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1 Numéro de pièce (numéro de pièce) Type E-2

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau en suspension / Raccord en suspension pour plateforme (pour structure de plaque synthétique), modèle E-2, le numéro d'article est le suivant: A15358-0018.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A15358-0018.

Assistance technique