Raccord de tuyau en suspension / Raccord en suspension pour plateforme (pour structure de plaque synthétique), modèle E-3

Raccord de tuyau en suspension / Raccord en suspension pour plateforme  (pour structure de plaque synthétique), modèle E-3
[Features]
· Mounting is simple — just insert into the groove and rotate 90° to the right.
· No need to make holes in the deck.
· Significantly reduces the number of process steps.
· The hanger bolt (W 3/8) can be mounted from beneath. Therefore, no working at height is involved.
· Simple to relocate the mounting position.
· Additional mountings can also be done freely.
· The blades support the underside of the deck and prevent it from falling by distributing the force laterally.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A12248-0012

Référence pièce
A12248-0012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.73 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces associées à la bande de suspension Matériau Acier Traitement de surface N/A
Charge statique admissible(kgf) 100 Le diamètre du boulon de suspension W3/8 Plateforme compatible Compatible avec plateformes Super, E et S
Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1 Numéro de pièce (numéro de pièce) Type E-3

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau en suspension / Raccord en suspension pour plateforme (pour structure de plaque synthétique), modèle E-3, le numéro d'article est le suivant: A12248-0012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A12248-0012.

Assistance technique