• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol pour tuyau en cuivre (avec caoutchouc)

Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol pour tuyau en cuivre (avec caoutchouc)
  • Remise sur volume

Floor band for copper tubes. With 3 mm rubber

[Features]
· Floor band for copper tubes.
· With 3 mm rubber.
· Protects the surface of the pipe from fine scratches caused by contact with support brackets.
· Zinc electroplating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10412-0011
A10412-0026
A10412-0045
A10412-0050
A10412-0064
A10412-0079
A10412-0083
A10412-0098
A10412-0115
A10412-0120
A10412-0134
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

4.01 €

Disponible Devis 10 – moins de 2015A1/215.88

4.33 €

Disponible Devis 20 – moins de 3020A3/422.22

4.56 €

Disponible Devis 20 – moins de 3025A128.58

4.58 €

Disponible Devis 30 – moins de 4032A1 1/434.92

5.06 €

Disponible Devis 40 – moins de 5040A1 1/241.28

5.12 €

Disponible Devis 50 – moins de 6050A253.98

5.43 €

Disponible Devis 60 – moins de 7065A2 1/266.68

7.69 €

Disponible 17 jours 70 – moins de 8080A379.38

8.83 €

Disponible 17 jours 100 – moins de 200100A4104.78

15.70 €

Devis 100 – moins de 200125A5130.18

19.04 €

Devis 100 – moins de 200150A6155.58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Collier de plancher Type de tuyau compatible Tuyau en cuivre Matériau Acier
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique