• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol TN (électro-zingage/inox)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10414-0016
A10414-0035
A10414-0040
A10414-0054
A10414-0069
A10414-0073
A10414-0088
A10425-0010
A10425-0024
A10425-0039
A10425-0043
A10425-0058
A10425-0062
A10425-0077
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface Taille Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

3.07 €

Disponible 11 jours 60 – moins de 70AcierÉlectrozinguage4063

3.17 €

Disponible 11 jours 70 – moins de 80AcierÉlectrozinguage5075~76

3.35 €

Disponible 11 jours 90 – moins de 100AcierÉlectrozinguage6591~92

3.52 €

Disponible 11 jours 100 – moins de 200AcierÉlectrozinguage75104~105

4.34 €

Disponible 11 jours 100 – moins de 200AcierÉlectrozinguage100131~132

6.89 €

Disponible 11 jours 100 – moins de 200AcierÉlectrozinguage125158~159

8.51 €

Disponible 11 jours 100 – moins de 200AcierÉlectrozinguage150185~187

19.61 €

17 jours 60 – moins de 70Acier inoxydableNA4063

21.34 €

17 jours 70 – moins de 80Acier inoxydableNA5075~76

23.78 €

17 jours 90 – moins de 100Acier inoxydableNA6591~92

27.27 €

17 jours 100 – moins de 200Acier inoxydableNA75104~105

28.95 €

17 jours 100 – moins de 200Acier inoxydableNA100131~132

44.64 €

17 jours 100 – moins de 200Acier inoxydableNA125158~159

48.14 €

17 jours 100 – moins de 200Acier inoxydableNA150185~187

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Collier de plancher Type de tuyau compatible Tuyaux doubles résistants au feu (FDP) Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique