• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol résistante aux vibrations avec pied

Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol résistante aux vibrations avec pied

Floating and vibration-preventing 10 mm (with rubber) auxiliary floor band for SGP pipes.

[Features]
· Either IM Type or pressing products with same production available at a low price with quick delivery time.
· The embedded type keeps the installation height low.
· Mainly used for conveyor systems for moving lightweight equipment.
· Product for setting legs for A10415 floor bands in A10422 floor bands with 10T rubber.
· Protects the surface of the pipe from fine scratches caused by contact with support brackets.
· Compatible with all floor band series items up to 100A.
· For 125A or higher, please consult us.
· Zinc electroplated finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10418-0015
A10418-0020
A10418-0034
A10418-0049
A10418-0053
A10418-0068
A10418-0072
A10418-0087
A10418-0091
A10418-0104
A10418-0119
A10418-0123
A10418-0138
A10418-0142
A10418-0157
A10418-0161
A10418-0176
A10418-0195
A10418-0208
A10418-0212
A10418-0227
A10418-0231
A10418-0246
A10418-0265
A10418-0270
A10418-0284
A10418-0299
A10418-0301
A10418-0316
A10418-0335
A10418-0340
A10418-0354
A10418-0369
A10418-0373
A10418-0388
A10418-0392
A10418-0405
A10418-0410
A10418-0424
A10418-0439
A10418-0443
A10418-0458
A10418-0462
A10418-0477
A10418-0481
A10418-0496
A10418-0509
A10418-0513
A10418-0528
A10418-0532
A10418-0547
A10418-0551
A10418-0566
A10418-0585
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)
Hauteur h
(mm)
Type de pied pour collier de plancher

-

16 jours 20 – moins de 3015A1/221.7150Type A (sans orifices d'ancrage)

-

16 jours 20 – moins de 3015A1/221.7200Type A (sans orifices d'ancrage)

-

16 jours 20 – moins de 3015A1/221.7250Type A (sans orifices d'ancrage)

-

16 jours 20 – moins de 3015A1/221.7150Type B (avec orifices d'ancrage)

-

16 jours 20 – moins de 3015A1/221.7200Type B (avec orifices d'ancrage)

-

16 jours 20 – moins de 3015A1/221.7250Type B (avec orifices d'ancrage)

-

11 jours 20 – moins de 3020A3/427.2150Type A (sans orifices d'ancrage)

-

11 jours 20 – moins de 3020A3/427.2200Type A (sans orifices d'ancrage)

22.24 €

Devis 20 – moins de 3020A3/427.2250Type A (sans orifices d'ancrage)

-

11 jours 20 – moins de 3020A3/427.2150Type B (avec orifices d'ancrage)

22.24 €

Devis 20 – moins de 3020A3/427.2200Type B (avec orifices d'ancrage)

24.99 €

Devis 20 – moins de 3020A3/427.2250Type B (avec orifices d'ancrage)

-

11 jours 30 – moins de 4025A134150Type A (sans orifices d'ancrage)

-

11 jours 30 – moins de 4025A134200Type A (sans orifices d'ancrage)

22.84 €

Devis 30 – moins de 4025A134250Type A (sans orifices d'ancrage)

-

11 jours 30 – moins de 4025A134150Type B (avec orifices d'ancrage)

22.84 €

Devis 30 – moins de 4025A134200Type B (avec orifices d'ancrage)

25.51 €

Devis 30 – moins de 4025A134250Type B (avec orifices d'ancrage)

-

11 jours 40 – moins de 5032A1 1/442.7150Type A (sans orifices d'ancrage)

-

11 jours 40 – moins de 5032A1 1/442.7200Type A (sans orifices d'ancrage)

23.90 €

Devis 40 – moins de 5032A1 1/442.7250Type A (sans orifices d'ancrage)

-

11 jours 40 – moins de 5032A1 1/442.7150Type B (avec orifices d'ancrage)

23.90 €

Devis 40 – moins de 5032A1 1/442.7200Type B (avec orifices d'ancrage)

26.41 €

Devis 40 – moins de 5032A1 1/442.7250Type B (avec orifices d'ancrage)

-

11 jours 40 – moins de 5040A1 1/248.6150Type A (sans orifices d'ancrage)

-

11 jours 40 – moins de 5040A1 1/248.6200Type A (sans orifices d'ancrage)

25.12 €

Devis 40 – moins de 5040A1 1/248.6250Type A (sans orifices d'ancrage)

-

11 jours 40 – moins de 5040A1 1/248.6150Type B (avec orifices d'ancrage)

-

11 jours 40 – moins de 5040A1 1/248.6200Type B (avec orifices d'ancrage)

25.12 €

Devis 40 – moins de 5040A1 1/248.6250Type B (avec orifices d'ancrage)

-

11 jours 60 – moins de 7050A260.5150Type A (sans orifices d'ancrage)

26.18 €

Devis 60 – moins de 7050A260.5200Type A (sans orifices d'ancrage)

28.36 €

Devis 60 – moins de 7050A260.5250Type A (sans orifices d'ancrage)

-

11 jours 60 – moins de 7050A260.5150Type B (avec orifices d'ancrage)

-

11 jours 60 – moins de 7050A260.5200Type B (avec orifices d'ancrage)

26.18 €

Devis 60 – moins de 7050A260.5250Type B (avec orifices d'ancrage)

-

11 jours 70 – moins de 8065A2 1/276.3150Type A (sans orifices d'ancrage)

27.54 €

Devis 70 – moins de 8065A2 1/276.3200Type A (sans orifices d'ancrage)

29.52 €

Devis 70 – moins de 8065A2 1/276.3250Type A (sans orifices d'ancrage)

-

11 jours 70 – moins de 8065A2 1/276.3150Type B (avec orifices d'ancrage)

-

11 jours 70 – moins de 8065A2 1/276.3200Type B (avec orifices d'ancrage)

27.54 €

Devis 70 – moins de 8065A2 1/276.3250Type B (avec orifices d'ancrage)

-

11 jours 80 – moins de 9080A389.1150Type A (sans orifices d'ancrage)

-

11 jours 80 – moins de 9080A389.1200Type A (sans orifices d'ancrage)

29.65 €

Devis 80 – moins de 9080A389.1250Type A (sans orifices d'ancrage)

-

11 jours 80 – moins de 9080A389.1150Type B (avec orifices d'ancrage)

29.65 €

Devis 80 – moins de 9080A389.1200Type B (avec orifices d'ancrage)

31.32 €

Devis 80 – moins de 9080A389.1250Type B (avec orifices d'ancrage)

-

11 jours 100 – moins de 200100A4114.3150Type A (sans orifices d'ancrage)

-

11 jours 100 – moins de 200100A4114.3200Type A (sans orifices d'ancrage)

30.72 €

Devis 100 – moins de 200100A4114.3250Type A (sans orifices d'ancrage)

-

11 jours 100 – moins de 200100A4114.3150Type B (avec orifices d'ancrage)

30.72 €

Devis 100 – moins de 200100A4114.3200Type B (avec orifices d'ancrage)

32.24 €

Devis 100 – moins de 200100A4114.3250Type B (avec orifices d'ancrage)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords pour installation antivibration Type de tuyau compatible Tuyau SGP Matériau Acier
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique