• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de tuyau en suspension / Bande en suspension inox résistante aux vibrations, caoutchouc 3t

Raccord de tuyau en suspension / Bande en suspension inox résistante aux vibrations, caoutchouc 3t
Vibration proof auxiliary hanging band for SGP pipes. Includes 3mm rubber

[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for use with SGP pipes.
· Includes 3mm rubber.
· This product alone cannot significantly reduce vibration transmissivity.
· Made of SUS304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10211-0013
A10211-0028
A10211-0032
A10211-0047
A10211-0051
A10211-0066
A10211-0085
A10211-0090
A10211-0102
A10211-0117
A10211-0121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

13.56 €

1 9 jours 20 à moins de 3015A1/221.7

15.51 €

1 9 jours 20 à moins de 3020A3/427.2

16.07 €

1 9 jours 30 à moins de 4025A134

16.46 €

1 12 jours 40 à moins de 5032A1 1/442.7

17.27 €

1 12 jours 40 à moins de 5040A1 1/248.6

21.51 €

1 12 jours 60 à moins de 7050A260.5

24.05 €

1 12 jours 70 à moins de 8065A2 1/276.3

23.86 €

1 12 jours 80 à moins de 9080A389.1

27.09 €

1 12 jours 100 à moins de 200100A4114.3

67.08 €

1 13 jours 100 à moins de 200125A5139.8

67.04 €

1 13 jours 100 à moins de 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants en rapport avec les raccords pour installation antivibration Matériau Acier inoxydable Type de tuyau applicable Tuyau SGP
Traitement de surface N/A Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique