• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de tuyau en suspension/Caoutchouc 3t avec tendeur en suspension inoxydable résistant aux vibrations

Raccord de tuyau en suspension/Caoutchouc 3t avec tendeur en suspension inoxydable résistant aux vibrations
  • Remise sur volume

Vibration proof auxiliary hanging band for SGP pipes. Includes 3mm rubber

[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for use with SGP pipes.
· Includes 3mm rubber.
· This product alone cannot significantly reduce vibration transmissivity.
· Made of SUS304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10213-0018
A10213-0022
A10213-0037
A10213-0041
A10213-0056
A10213-0075
A10213-0080
A10213-0094
A10213-0107
A10213-0111
A10213-0126
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

7.05 €

Disponible 9 jours 20 – moins de 3015A1/221.7

7.42 €

Disponible 9 jours 20 – moins de 3020A3/427.2

8.01 €

Disponible 9 jours 30 – moins de 4025A134

8.58 €

Disponible 9 jours 40 – moins de 5032A1 1/442.7

8.87 €

9 jours 40 – moins de 5040A1 1/248.6

9.52 €

9 jours 60 – moins de 7050A260.5

10.39 €

9 jours 70 – moins de 8065A2 1/276.3

11.40 €

9 jours 80 – moins de 9080A389.1

12.59 €

9 jours 100 – moins de 200100A4114.3

29.90 €

Devis 100 – moins de 200125A5139.8

32.97 €

Devis 100 – moins de 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants en rapport avec les raccords pour installation antivibration Matériau Acier inoxydable Type de tuyau applicable Tuyau SGP
Traitement de surface NA Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique