• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Caoutchouc 10t en suspension CL résistant aux vibrations pour raccord de tuyau en suspension, avec verrou

Caoutchouc 10t en suspension CL résistant aux vibrations pour raccord de tuyau en suspension, avec verrou
  • Remise sur volume

[Features]
- Vibration-proof auxiliary hanging band for outer-surface coated steel pipes.
- With 10mm rubber.
- This product alone cannot visibly reduce vibration transmissivity.
- Zinc electroplated finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10180-0015
A10180-0020
A10180-0034
A10180-0049
A10180-0053
A10180-0068
A10180-0072
A10180-0087
A10180-0091
A10180-0104
A10180-0119
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

4.78 €

Disponible Devis 20 – moins de 3015A1/225.7

5.15 €

Disponible Devis 30 – moins de 4020A3/431.2

5.46 €

Disponible Devis 30 – moins de 4025A137.6

5.83 €

Disponible Devis 40 – moins de 5032A1 1/446.3

5.98 €

Disponible Devis 50 – moins de 6040A1 1/252.2

6.39 €

Disponible Devis 60 – moins de 7050A264.1

6.70 €

Disponible Devis 70 – moins de 8065A2 1/279.9

7.29 €

Disponible Devis 90 – moins de 10080A392.7

8.31 €

Disponible Devis 100 – moins de 200100A4118.3

14.85 €

Devis 100 – moins de 200125A5143.8

16.39 €

Devis 100 – moins de 200150A6170.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants en rapport avec les raccords pour installation antivibration Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en acier de revêtement
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique