• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de tuyau en suspension/Suspension noire résistante aux vibrations avec verrou

Raccord de tuyau en suspension/Suspension noire résistante aux vibrations avec verrou
  • Remise sur volume

[Features]
· The surface of the black hanging band is electrogalvanized and coated with polyester powder.
· Rust-resistant material is usable in high-humidity environments.
· Bolt and nut are made of SUS304.
· Please contact us for large diameters, special dimensions, and color changes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10190-0011
A10190-0026
A10190-0045
A10190-0050
A10190-0064
A10190-0079
A10190-0083
A10190-0098
A10190-0115
A10190-0120
A10190-0134
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

8.59 €

Disponible Devis 20 – moins de 3015A1/221.7

8.74 €

Disponible Devis 20 – moins de 3020A3/427.2

9.90 €

Disponible Devis 30 – moins de 4025A134

12.24 €

18 jours 40 – moins de 5032A1 1/442.7

9.60 €

Devis 40 – moins de 5040A1 1/248.6

9.85 €

Devis 60 – moins de 7050A260.5

10.83 €

Devis 70 – moins de 8065A2 1/276.3

11.65 €

Devis 80 – moins de 9080A389.1

12.14 €

Devis 100 – moins de 200100A4114.3

20.80 €

Devis 100 – moins de 200125A5139.8

22.37 €

Devis 100 – moins de 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords pour installation antivibration Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau SGP
Traitement de surface Revêtement noir par thermolaquage polyester (électrozingué) Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique