Bande de coulissement / Coulissement simple

Bande de coulissement / Coulissement simple
  • Remise sur volume
[Features]
· Single fastener saddle band for use with SGP pipes.
· Zinc electroplating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10438-0018
A10438-0022
A10438-0037
A10438-0041
A10438-0056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

5.84 €

1 8 jours 40 – moins de 5032A1 1/442.7

6.35 €

1 8 jours 40 – moins de 5040A1 1/248.6

7.16 €

1 8 jours 60 – moins de 7050A260.5

3.43 €

1 17 jours 70 – moins de 8065A2 1/276.3

6.29 €

1 Disponible 12 jours 80 – moins de 9080A389.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau Type de tuyau applicable Tuyau SGP Matériau Acier
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique